ATS-00245 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-4T-CG-POE-H), ATS-00245
Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00245
ATS-00245 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-4T-CG-POE-H). Le boîtier PoE chauffé d'AccelTex Solutions permet d'installer un point d'accès dans un environnement extérieur ou dans un autre environnement où la température est limitée. Le chauffage et l'AP sont alimentés par un seul câble PoE provenant de l'interrupteur réseau. Le boîtier est livré prêt pour l'installation d'un point d'accès et d'une antenne externe.
Boîtier PoE chauffé pour les installations d'AP et d'antennes externes dans les environnements extérieurs
alimente le chauffage et l'AP via un seul câble PoE pour une utilisation facile.