Image of ATS-00856 ATS-00856 (ancien numéro de catalogue ATS-IDSD-245-23-1RPSP-IC-L), ATS-00856

ATS-00856 (ancien numéro de catalogue ATS-IDSD-245-23-1RPSP-IC-L), ATS-00856

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00856

ATS-00856 (ancien numéro de catalogue ATS-IDSD-245-23-1RPSP-IC-L). L'antenne canard bi-bande d'intérieur à long cou d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour atteindre la couverture souhaitée dans votre espace intérieur. L'élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz et se fixe directement sur n'importe quel AP de classe entreprise, y compris le Mist AP43. Cette antenne très polyvalente convient à un large éventail d'applications intérieures pour lesquelles une antenne externe à gain plus élevé n'est pas nécessaire.

  • Antenne canard double bande à long cou optimisée pour le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
  • compatible avec Mist AP43 et les points d'accès de classe entreprise