Image of ATS-02473 ATS-02473 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-477-8RPSP-36), ATS-02473

ATS-02473 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-477-8RPSP-36), ATS-02473

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-02473

ATS-02473 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-477-8RPSP-36). L'antenne patch tri-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions avec huit connecteurs RPSMA est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne très polyvalente convient à un large éventail d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée.*Les applications d'antennes extérieures et connectorisées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en cours de la FCC pour le processus d'approbation des équipements (voir la section III de la FCC OET Labs 6 GHz guidance.).

  • *Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente par la FCC du processus d'approbation des équipements, voir la section III de Document Guide FCC OET Labs 6 GHz.