ATS-00380 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RANP-RPSMAP-3ft), ATS-00380
Image of ATS-00380 ATS-00380 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RANP-RPSMAP-3ft), ATS-00380

ATS-00380 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RANP-RPSMAP-3ft), ATS-00380

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00380

ATS-00380 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RANP-RPSMAP-3ft). Les assemblages de câbles AccelTex Solutions sont constitués de câbles coaxiaux à faible perte de la plus haute qualité et de connecteurs construits selon nos spécifications exactes. Chaque assemblage est terminé et testé en usine.

  • Assemblage de câbles coaxiaux de haute qualité à faible perte avec connecteurs terminés en usine
  • Testé pour des performances fiables dans les applications réseau

Général

Application

Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00380

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-574
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-734
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco IW9167E
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco MR66
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e
  • Mist AP61E
  • Mist AP63E

Connector Style 1

RA N-Style Plug

Connector Style 2

RPSMA Plug

Technologie

802.11ac, 802.11n

Type de câble

195

UPC

662620433486

Dimensions

Dimensions

8 po x 7 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

7 in

Longueur

8 in

Lié au conducteur

Type de câble

195

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-574
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-734
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco IW9167E
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco MR66
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e
  • Mist AP61E
  • Mist AP63E

Configuration

Connector Style 1

RA N-Style Plug

Connector Style 2

RPSMA Plug