Image of ATS-00549 ATS-00549 (ancien numéro de catalogue ATS-APMNT-FLUSH), ATS-00549

ATS-00549 (ancien numéro de catalogue ATS-APMNT-FLUSH), ATS-00549

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00549

ATS-00549 (ancien numéro de catalogue ATS-APMNT-FLUSH). Le support affleurant AccelTex Solutions AP permet de monter les AP Mist AP61 et Mist AP63 dans un emplacement affleurant. Ce support est doté d'un revêtement en poudre pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur. . Plaques d'adaptation disponibles pour des options AP supplémentaires: Cisco AP1560 : Utilisez la plaque d'adaptateur ATS-APMNT-ADP-1560Meraki MR86 : Utilisez la plaque d'adaptateur ATS-MNTPLT-MKADP1Meraki 74/76 : Utilisez la plaque adaptatrice ATS-MNTPLT-MKADP1.

  • Allows for an AP to be mounted in a flush location
  • Powder coated finish for indoor or outdoor installation
  • Can accommodate different manufacturer APs with additional brackets
  • Available adapter plates for additional AP options:
    Cisco AP1560: Use adapter plate ATS-APMNT-ADP-1560
    Meraki MR86: Use adapter plate ATS-MNTPLT-MKADP1
    Meraki 74/76: Use adapter plate ATS-MNTPLT-MKADP1