Image of ATS-00670 ATS-00670 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-CISCO3-2X2), ATS-00670

ATS-00670 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-CISCO3-2X2), ATS-00670

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00670

ATS-00670 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-CISCO3-2X2). Le support de boîtier pour dalle de plafond suspendu Cisco AP d'AccelTex Solutions sécurise et protège un AP de la série Cisco 3800i à l'intérieur d'une grille de dalles de plafond. Ce support de boîtier s'adapte à une ouverture de grille de dalle de plafond suspendu standard 2x2 et constitue la méthode la plus pratique et la plus sûre pour le montage d'un AP dans un environnement de plafond suspendu.

  • Le support de plafond suspendu sécurise les points d'accès Cisco 3800i dans les ouvertures de grille standard 2x2
  • fournit une installation sécurisée et pratique pour les environnements de dalles de plafond