Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00716
Application
Indoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-00716
Compatibilité
Couleur
White
Intérieur/Extérieur
Indoor
Matériau
Steel
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Type de montage
3/8" All Thread or Beam Clamp
UPC
662620434889
Dimensions
7.3 po x 7.1 po x 4.3 po
Hauteur
4.3 in
Largeur
7.1 in
Longueur
7.3 in