Image of ATS-01084 ATS-01084 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-LTE-2-2SP-18), ATS-01084

ATS-01084 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-LTE-2-2SP-18), ATS-01084

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01084

ATS-01084 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-LTE-2-2SP-18). L'antenne LTE/Wi-Fi d'AccelTex Solutions est un complément parfait à toute radio LTE. Cette antenne de petite taille est livrée avec un filetage intégré et convient à un large éventail d'applications extérieures.

  • Antenne LTE/Wi-Fi compacte avec support à boulon fileté intégré
  • convient à une large gamme d'applications extérieures