Image of ATS-01245 ATS-01245 (ancien numéro de catalogue ATS-RPSMAP-RPTNCJ), ATS-01245

ATS-01245 (ancien numéro de catalogue ATS-RPSMAP-RPTNCJ), ATS-01245

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01245

ATS-01245 (ancien numéro de catalogue ATS-RPSMAP-RPTNCJ). L'adaptateur de connecteur FR en ligne AccelTex permet de convertir un connecteur de style ou de genre existant pour l'accoupler facilement à un autre style ou genre. Ces adaptateurs sont conçus pour minimiser la perte d'insertion et constituent un moyen simple et efficace de changer de style ou de genre au sein d'un système FR.

  • Convertit les styles ou les genres de connecteurs RF pour une compatibilité transparente
  • minimise la perte d'insertion pour une intégration efficace du système RF