Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02519
Application
High Density, Indoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-02519
Compatibilité
Couleur
White
Intérieur/Extérieur
Indoor
Matériau
Steel
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Type de montage
3/8" All Thread or Beam Clamp
UPC
662620437477
Dimensions
23.6 po x 10.2 po x 4.1 po
Hauteur
4.1 in
Largeur
10.2 in
Longueur
23.6 in