ATS-02731 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-LTE-2-1SP-IC-W), ATS-02731
Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02731
ATS-02731 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-LTE-2-1SP-IC-W). L'antenne LTE omnidirectionnelle 698-960/1710-2700 MHz d'AccelTex Solutions avec fiche SMA est spécialement conçue pour fonctionner dans la gamme de fréquences LTE. Cette antenne durable peut être articulée à 90°, ce qui la rend adaptable à son environnement et permet plus d'options de positionnement pour un effet maximal.
Antenne LTE omnidirectionnelle 2 dBi avec prise SMA
s'articule à 90 ° pour un positionnement adaptable dans les applications intérieures et extérieures