Image of ATS-02753 ATS-02753 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-42-6RPTP-36), ATS-02753

ATS-02753 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-42-6RPTP-36), ATS-02753

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-02753

ATS-02753 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-42-6RPTP-36). L'antenne patch directionnelle bi-bande intérieur/extérieur 90x90 d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir la couverture souhaitée dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne est livrée avec notre montage affleurant intégré pour un montage en surface à travers un mur fin, un plafond ou une porte d'enceinte et est également livrée avec un kit de montage mural et sur poteau. Cette antenne très polyvalente convient à un large éventail d'applications intérieures et extérieures.

  • Optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi double bande sur 2,4 et 5 GHz
  • dispose d'un design de patch directionnel 90 x 90 avec kit de montage mural/poteau
  • idéal pour de nombreuses applications intérieures et extérieures.