ATS-02755 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-245-46-1RPTP-IC-W), ATS-02755
Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02755
ATS-02755 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-245-46-1RPTP-IC-W). L'antenne canard bi-bande d'intérieur d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir la couverture souhaitée dans votre espace intérieur. L'élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne s'articule également à 90 degrés et se fixe directement à n'importe quel AP de classe entreprise. Cette antenne très polyvalente convient à un large éventail d'applications intérieures pour lesquelles une antenne externe à gain plus élevé n'est pas nécessaire.
Antenne canard en caoutchouc double bande optimisée pour le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
s'articule à 90° et se fixe directement aux Aps de classe entreprise