ATS-02876 (ancien numéro de catalogue ATS-90W-POE-INJ), ATS-02876
Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02876
ATS-02876 (ancien numéro de catalogue ATS-90W-POE-INJ). L'injecteur PoE d'AccelTex Solutions convertit la tension de ligne CA en PoE et comprend une protection intégrée contre les sous-tensions, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. L'ATS-90W-POE-INJ fournit un débit de données jusqu'à 10G. Chaque injecteur est livré avec un cordon d'alimentation CA américain.
L'injecteur PoE prend en charge une sortie jusqu'à 90 W et des débits de données jusqu'à 10 Gbit/s
comprend une protection contre les sous-tensions, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits.