ATS-02959 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-12-4RPSP-36), ATS-02959
Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02959
ATS-02959 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-12-4RPSP-36). L'antenne patch tri-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions avec 4 connecteurs RPSMA est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément de l'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée. Nous appelons cette antenne la 20x20. *Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente de la FCC concernant le processus d'approbation des équipements (voir la section III du FCC OET Labs 6 GHz guidance.).
*Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente par la FCC du processus d'approbation des équipements, voir la section III de Document Guide FCC OET Labs 6 GHz.