Image of ATS-00707 ATS-00707 (ancien numéro de catalogue ATS-DRPMNT-DAP-QOP), ATS-00707

ATS-00707 (ancien numéro de catalogue ATS-DRPMNT-DAP-QOP), ATS-00707

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00707

ATS-00707 (ancien numéro de catalogue ATS-DRPMNT-DAP-QOP). Le support de dépose AccelTex Solutions Dual AP et Quad Antenna All-Thread offre une solution unique pour monter un point d'accès et jusqu'à quatre antennes Omni ou Brassage en un seul endroit à l'aide de colliers de serrage All-Thread ou Beam. Le matériel n'est pas inclus.

  • Support pour deux points d'accès et jusqu'à quatre antennes en un seul endroit
  • compatible avec les installations All-Thread ou Beam Clamp (matériel non inclus).