Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02468
Antenna Gain
6/9/8 dBi
Antenna Type
Patch
Application
Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
75°/50°/60°
Beamwidth - Vertical
75°/50°/60°
Catalog Number
ATS-02468
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Number of Leads
2
Polarization
Horizontal
Technologie
802.11ac, 802.11n, CBRS, LTE
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Type de câble
ATS-200
Type de connecteur
2 SMA
Type de montage
Flush Mount to Wall OR included Articulating Mount
UPC
662620437286
Dimensions
10 po x 9 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
9 in
Longueur
10 in
Fréquence nominale
698-960/1710-2690/3300-4200 MHz