Image of ATS-00682 ATS-00682 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-MIST3-2X2), ATS-00682
Image of ATS-00682 ATS-00682 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-MIST3-2X2), ATS-00682
Image of ATS-00682 ATS-00682 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-MIST3-2X2), ATS-00682

ATS-00682 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-MIST3-2X2), ATS-00682

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00682

ATS-00682 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-MIST3-2X2). Le support de boîtier pour dalles de plafond suspendu Mist AP d'AccelTex Solutions sécurise et protège un Mist AP43 dans une grille de dalles de plafond. Ce support de boîtier s'adapte à une ouverture standard 2x2 de l'ossature de dalles de plafond suspendu et constitue la méthode la plus pratique et la plus sûre pour le montage d'un AP dans un environnement de plafond suspendu.

  • Le support de plafond suspendu sécurise le Mist AP43 dans les ouvertures de grille standard 2x2
  • méthode pratique et sécurisée pour le montage AP dans les environnements de dalles de plafond

Détails du produit

Général

Application

Carpeted Space, Indoor Wi-Fi

Catalog Number

ATS-00682

Compatibilité

Mist AP43

Couleur

White

Intérieur/Extérieur

Indoor

Matériau

Aluminum

Technologie

802.11ac, 802.11n

Type d'armoire

Suspended Ceiling (Includes tabs for securing to building structure)

Type de montage

Suspended Ceiling Grid;AP Mounting Feet onto Included Mounting Bracket

Type de verrouillage

Key Lock

UPC

662620434841

Dimensions

Dimensions

23.75 po x 23.75 po x 1.5 po

Hauteur

1.5 in

Largeur

23.75 in

Longueur

23.75 in

Ressources et téléchargements

Spécifications