ATS-03001 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-MIST4-2X2), ATS-03001
Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-03001
ATS-03001 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-MIST4-2X2). Le support de boîtier pour dalles de plafond suspendu AccelTex Solutions Mist AP permet de sécuriser et de protéger un Mist AP45 à l'intérieur d'une grille de dalles de plafond. Ce support de boîtier s'adapte à une ouverture standard de 2x2 pour les dalles de plafond suspendu et constitue la méthode la plus pratique et la plus sûre pour le montage d'un AP dans un environnement de plafond suspendu.
Sécurise et protège les AP Mist AP45 dans les grilles de dalles de plafond suspendu
s'adapte aux ouvertures de grille de dalles de plafond standard 2 x 2 pour des installations pratiques.