ATS-02508 (ancien numéro de catalogue ATS-DRPMNT-UNIV1-OOOP-HVD), ATS-02508
Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02508
ATS-02508 (ancien numéro de catalogue ATS-DRPMNT-UNIV1-OOOP-HVD). Le support de montage à usage intensif d'AccelTex Solutions offre une solution universelle pour le montage des points d'accès (AP) et des antennes d'entreprise en un seul endroit. Le support offre une variété d'options de montage qui comprennent des pinces à poutre, un filetage complet de 3/8", un montage en chaîne et un montage au plafond. Le montage horizontal permet une petite articulation horizontale et verticale de l'antenne.
Variété d'options de montage
finition enduite de poudre pour une installation intérieure ou extérieure