MES LISTES
BURNDY
Image of PT2990025 Tuyau hydraulique N/C, 3/16", 25', 10K psi, PT2990025
Image of PT2990025 Tuyau hydraulique N/C, 3/16", 25', 10K psi, PT2990025

Tuyau hydraulique N/C, 3/16", 25', 10K psi, PT2990025

Marque: Burndy

No de catalogue: PT2990025

Flexible hydraulique, 25', 3/16" dia non-cond, Coupleurs empilables (mâle/femelle), Orange, Pression d'éclatement min 40,000 psi, Pression de service nominale 10,000 psi.

  • 10 000 PSI
  • Orange
  • Non conducteur
  • Coupleurs empilables (mâle/femelle)

Détails du produit

Général

Application

Accessory

Catalog Number

PT2990025

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Hydraulic Hose

UPC

781810008478

Dimensions

Largeur

0.187 in

Longueur

25 ft

Poids

5.64 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Hose, Couplers

Nombre de paquets minimum

1

Ressources et téléchargements