Cosses à compression en cuivre, à usage intensif, anneau avec enveloppe, 1 trou avec trou d'inspection, 12-10 AWG, montants #8-#10, canon court, étamées, YAV10H
Marque: Burndy
No de catalogue: YAV10H
Cosses à compression en cuivre, à usage intensif, anneau avec enveloppe, 1 trou avec trou d'inspection, 12-10 AWG, montants #8-#10, baril court, étamées.
YAV10H.
Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable