MI LISTA
BURNDY
Image of UDIEKITCU Kit de matrices en U de acero inoxidable para conectores de cobre #6 AWG-750 kcmil (15 juegos). Codificado por colores para crimpar conectores

Kit de matrices en U de acero inoxidable para conectores de cobre #6 AWG-750 kcmil (15 juegos). Codificado por colores para crimpar conectores

O

Marca: Burndy

ID del Catálogo: UDIEKITCU

U-Die Kit for Copper, #6 AWG-750 kcmil (15 Sets), for crimping YA and YS.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin U Style (15 sets)

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Catalog Number

UDIEKITCU

Construction Material - Main

Stainless Steel

Crimp Force Capacity

12 ton

Die Type

U Die

EU RoHS Indicator

Yes

Sub Brand

U-DIE SET

Tool Type

Die Kit, Copper

Type

Die

UPC

781810478455

UPC 14 Digit GTIN

00781810478455

Dimensiones

Dimensions

11.25 in x 7.5 in x 3 in

Height

3 in

Length

11.25 in

Width

7.5 in

Relacionado con el Conductor

Crimping Ranges

Copper: #6 AWG - 750 Kcmil

Certificaciones y Cumplimiento

Buy America(n) Qualified

Contact Manufacturer

EU RoHS Indicator

Yes

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Relacionado con la Fuerza

Crimp Force Capacity

12 ton

Logística

Carton Quantity

1

Minimum Pack Quantity

1

Package Contents

(1 each) CASEUDIES15, U5CRT, U4CRT, U2CRT, U1CRT1, U25RT, U26RT, U27RT, U28RT, U29RT, U30RT, U31RT, U32RT, U34RT, U36RT, U39RT

Pallet Quantity

225