Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à barre d'épaisseur 1/2", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), GB26T4
Marque: Burndy
No de catalogue: GB26T4
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre de 1/2" d'épaisseur, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str).
- Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
- le type GB sépare le câble de la barre
- installation avec une clé
- homologué UL467
- convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.