MES LISTES
BURNDY
Image of GC2929CT Pince de mise à la terre pour chemin de câbles en alliage de cuivre moulé, 2/0 Str.-250 kcmil, étamé, GC2929CT
Qualifié Buy America(n)

Pince de mise à la terre pour chemin de câbles en alliage de cuivre moulé, 2/0 Str.-250 kcmil, étamé, GC2929CT

Marque: Burndy

No de catalogue: GC2929CT

Pince de mise à la terre pour chemin de câbles en alliage de cuivre moulé, 2/0 Str.-250 kcmil, étamé.

  • Collier de terre pour chemin de câbles en fonte de cuivre étamé
  • Peut accueillir un ou deux conducteurs, un câble en cuivre ou en aluminium
  • Tête à profil bas avec empreinte Phillips profonde
  • Le boulon en acier galvanisé est doté d'un nervure nervurée empêchant la rotation lors de l'installation lorsqu'il est installé dans un trou de 0,44 de diamètre.
  • Conçu pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • Répertorié UL467 pour les marchés américain et canadien avec conducteur en cuivre uniquement

Général

Application

For Direct Burial Applications In Concrete Or Earth And For Used With Aluminum Or Galvanized Steel Cable Tray

Catalog Number

GC2929CT

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Type

GC-CT

UPC

781810220580

UPC 14 Digit GTIN

00781810220580

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

55.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.20 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.98 in

Dimension - Largeur en millimètres

50 mm

Dimension - Méplats croisés en pouces

0.56 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2/0 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

50