MES LISTES
BURNDY
Image of RDM828 URD MOLE - 8 Sorties, Isolation en caoutchouc moulé, 11.75" L, Isolation : 600 V, RDM828

URD MOLE - 8 Sorties, Isolation en caoutchouc moulé, 11.75" L, Isolation : 600 V, RDM828

Marque: Burndy

No de catalogue: RDM828

URD MOLE - 8 Sorties, Isolation en caoutchouc moulé, 11.75" L, Isolation : 600 V Rating.

  • Les connecteurs MOLE de type RDM-28 sont une jonction de service économique, isolée et submersible, adaptée à un enterrement direct ou à une utilisation dans des enceintes
  • les joints déconnectables permettent l'ajout de nouveaux services sans perturber les installations précédentes
  • le ruban adhésif est éliminé, les manchons en caoutchouc thermorétractables ou à ajustement forcé sont isolés chaque joint, le caoutchouc est utilisé pour isoler le corps MOLE
  • des couvercles d'étanchéité amovibles sont fournis sur toutes les sorties sauf deux
  • les kits de connecteur de dérivationterie homologués REA, y compris HYLUG, le matériel et le manchon, sont commandés séparément

Général

Catalog Number

RDM828

Isolation

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

MOLE™

Nombre de prises de sortie

8

Type d'isolant

Rubber

UPC

781810180105

UPC 14 Digit GTIN

00781810180105

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4 AWG-350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG-250 kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de prises de sortie

8

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1