MES LISTES
BURNDY
Image of YH3931WCC Cu-code-H-Tap à sertir, 750-350(550-500)(Main), 4/0-1/0(250-1/0)(Tap1), (1-6 Str/Sol(1-8), 2-14(2-14)(Tap3), ignifugé, YH3931WCC
Qualifié Buy America(n)

Cu-code-H-Tap à sertir, 750-350(550-500)(Main), 4/0-1/0(250-1/0)(Tap1), (1-6 Str/Sol(1-8), 2-14(2-14)(Tap3), ignifugé, YH3931WCC

Marque: Burndy

No de catalogue: YH3931WCC

Cu-code-H-Tap Crimpit, 750-350(550-500)(Principal), 4/0-1/0(250-1/0)(Tap1), (1-6 Str/Sol(1-8), 2-14(2-14)(Tap3), ignifugé.

  • Connecteur de connecteur de dérivation en H à compression non isolé, étamé
  • les conceptions avec plus d'une rainure de fil de connecteur de dérivation nécessitent que les installateurs utilisent au moins une rainure principale (Run) et une rainure de connecteur de dérivation, les autres rainures peuvent être laissées vides
  • « troisième main » est une chaîne fourni avec le connecteur H-tap et est utilisé pour envelopper le fil tout en étant inséré dans les rainures de course et de connecteur de dérivation
  • les connecteurs H-tap peuvent être achetés séparément ou équipés de couvercles
  • YH est un connecteur vendu séparément sans couvercle
  • YH-WC est Connecteur H-tap en kit et couvercle noir
  • YH-WCC est un connecteur H-tap en kit et un couvercle transparent