HUBBELL
KIL_C_SWB-19
* Representative image
KIL_C_SWB-19

SWB Series - Three-Gang Deep Device Body- Hub Size 1-1/2 Inch Max

Brand:

Killark

Catalog ID:

SWB-19

SWB Series - Aluminum Three-Gang Device Body For Use With XCS/XS/XT Cover Assemblies - Hub Size 1-1/2 Inch Max.

Les boîtiers arrière des stations de contrôle de la série SWB de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt du moteur, des indications de voyants lumineux LED et plus encore pour une utilisation avec les couvercles XCS et XS de Killark. Pour utilisation en Classe 1 Division

Product details

General

Application

Catalog Number

SWB-19

Color

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Series

SWB

Type

UPC

783936630229

Dimensions

Depth

3-5/16

Dimensions

15 in x 6.63 in x 4.5 in

Gross Weight with Packaging

8.1

Height

4.5 in

Hub Size

Max. 1-1/2"

Length

15 in

Weight

8.1 lb

Width

6.63 in

Certifications And Compliance

CSA File Number

LR11712

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

UL File Number

E53360