KIL_F_GEMT-2_Front
* Representative image
KIL_F_GEMT-2_Front

GEMT-1

Brand:

Catalog ID:

GEMT-1

½" GEM Outlet Body T-Type.

Les boîtiers de sortie pour conduits de GE ont : La série GEM est dotée d'un couvercle étanche - adapté aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale ; le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.

Product details

General

Application
Color
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Finish Type
Peinture époxy en poudre
Hub Pattern
T
Material
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Series
GE
Type
UPC
783936210247

Dimensions

Dimensions
11 in x 7 in x 3.75 in
Gross Weight with Packaging
0.84
Height
3.75 in
Hub Size
1/2"
Length
11 in
Weight
0.84 lb
Width
7 in

Certifications And Compliance

CSA File Number
LR11716
Hazardous Rating(s)
  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
UL File Number
E10514

Logistics

Carton Quantity
5