HUBBELL
Série 8" encastrée, sous-plaque, centrale, trois groupes, rallonge 1", dispositifs de données tiers, S1R8CSPEXT3
Image of S1R8CSPEXT3 Série 8" encastrée, sous-plaque, centrale, trois groupes, rallonge 1", dispositifs de données tiers, S1R8CSPEXT3

Série 8" encastrée, sous-plaque, centrale, trois groupes, rallonge 1", dispositifs de données tiers, S1R8CSPEXT3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8CSPEXT3

Traversée coupe-feu, encastrée série 8", sous-plaque, centrale, trois groupes, rallonge 1", dispositifs de données tiers.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

For use with low voltage devices

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8CSPEXT3

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

1" Extender, 3rd Party Data Device

Taille

Standard Sized Product

Type

8" Recessed Rated Poke Through Sub Plates

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585546759

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

1" Extender, 3rd Party Data Device

Logistique

Quantité dans l'emballage

10