KIL_F_UNY_Series_Iso
KIL_F_UNY_Series_Iso
KIL_F_UNY_Series_Side

UNY150AL - Hazardous Location Union - Aluminum - 1-1/2" Male/Female

Brand:

Killark

Catalog ID:

UNY150AL

Hazardous Location Union - Aluminum - 1-1/2" Male/Female.

Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.

Product details

General

Color
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Finish Type
Naturel
Hex Size
2.31 in
Material
Aluminum
Series
UNY
Type
UPC
783936183787

Dimensions

Diameter
2.38 in
Hub Size
1-1/2"
Length
2.75 in
Weight
0.31 lb

Certifications And Compliance

Hazardous Rating(s)
  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
Nema Rating
4