HUBBELL CANADA
Image of CG100125S CG100125S - 1-1/4" Steel Cord Grip, Cable Range 1.000-1.125, Blue Insert

CG100125S - 1-1/4" Steel Cord Grip, Cable Range 1.000-1.125, Blue Insert

Brand: Killark

Catalog ID: CG100125S

1-1/4" Steel Cord Grip, Cable Range 1.000-1.125, Blue Insert

  • Distinctly colored grommets indicating cable ranges
  • Neoprene grommet seals out moisture and oils
  • Hexagon compression nut for easier wrenching and consistent torqueing
  • Smooth internal bushings protects conductors
  • Made from strong, durable zinc plated steel
  • Made in the USA

Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.

General

Catalog Number

CG100125S

Color Code

Blue

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Material

Steel

Series

CG

Type

UPC

783936174068

Dimensions

Hub Size

1-1/4"

Weight

0.4 lb

Conductor Related

Cable Range

1.000 - 1.125 in

Certifications And Compliance

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logistics

Carton Quantity

5