HUBBELL CANADA
Image of CG3750S CG3750S - 1/2" Steel Cord Grip, Cable Range .375-.500, Purple Insert
* Representative image
Image of CG3750S CG3750S - 1/2" Steel Cord Grip, Cable Range .375-.500, Purple Insert

CG3750S - 1/2" Steel Cord Grip, Cable Range .375-.500, Purple Insert

Brand: Killark

Catalog ID: CG3750S

1/2" Steel Cord Grip, Cable Range .375-.500, Purple Insert

Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.

Product details

General

Catalog Number

CG3750S

Color Code

Purple

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Zinc Plated

Material

Steel

Series

CG

Type

UPC

783936174242

Dimensions

Hub Size

1/2"

Weight

0.12 lb

Conductor Related

Cable Range

.375 - .500 in

Logistics

Carton Quantity

25