HUBBELL CANADA
Image of CG50100S CG50100S - 1" Steel Cord Grip, Cable Range .500-.625, Pink Insert

CG50100S - 1" Steel Cord Grip, Cable Range .500-.625, Pink Insert

Brand: Killark

Catalog ID: CG50100S

1" Steel Cord Grip, Cable Range .500-.625, Pink Insert

  • Distinctly colored grommets indicating cable ranges
  • Neoprene grommet seals out moisture and oils
  • Hexagon compression nut for easier wrenching and consistent torqueing
  • Smooth internal bushings protects conductors
  • Made from strong, durable zinc plated steel
  • Made in the USA

Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.

General

Catalog Number

CG50100S

Color Code

Pink

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Material

Steel

Series

CG

Type

UPC

783936174266

Dimensions

Hub Size

1"

Weight

0.28 lb

Conductor Related

Cable Range

.500 - .625 in

Certifications And Compliance

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logistics

Carton Quantity

5