HUBBELL CANADA
Image of CG6275S CG6275S - 3/4" Steel Cord Grip, Cable Range .625-.750, Orange Insert

CG6275S - 3/4" Steel Cord Grip, Cable Range .625-.750, Orange Insert

Brand: Killark

Catalog ID: CG6275S

3/4" Steel Cord Grip, Cable Range .625-.750, Orange Insert

  • Distinctly colored grommets indicating cable ranges
  • Neoprene grommet seals out moisture and oils
  • Hexagon compression nut for easier wrenching and consistent torqueing
  • Smooth internal bushings protects conductors
  • Made from strong, durable zinc plated steel
  • Made in the USA

Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.

General

Catalog Number

CG6275S

Color Code

Orange

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Series

CG

Type

UPC

783936174969

Certifications And Compliance

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logistics

Carton Quantity

10