
Brand: Killark
Catalog ID: CG75100S
Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.
Catalog Number
CG75100S
Color Code
Gray
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Finish Type
Material
Steel
Series
CG
Type
UPC
783936174310
Hub Size
1"
Weight
0.28 lb
Cable Range
.750 - .875 in
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Carton Quantity
5