HUBBELL CANADA
Image of GZMT21-RM3 GZ Series Mushroom Head Redwith Latch Actuator Twist Release w/ 1 N.O./1 N.C. - Normal Length 25mm, 3/4 NPSM

GZ Series Mushroom Head Redwith Latch Actuator Twist Release w/ 1 N.O./1 N.C. - Normal Length 25mm, 3/4 NPSM

Brand: Killark

Catalog ID: GZMT21-RM3

Mushroom Head Red with Latch Actuator Twist Release w/ 1 N.O./1 N.C. - Normal Length 25mm, 3/4 NPSM

Les commandes de la série GZ de Killark sont des composants à utiliser en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisé dans la Classe 1 Division 1

General

Action

Maintained

Catalog Number

GZMT21-RM3

Color

Red

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Number Of Poles

2

Type

UPC

783936176130

Dimensions

Dimensions

4.2 in x 1.8 in x 1.8 in

Height

1.8 in

Length

4.2 in

Weight

0.3 lb

Width

1.8 in

Electrical Ratings

Amperage Rating

10 A

Frequency Rating

50/60 Hz

Certifications And Compliance

ATEX File Number

SIRA 19ATEX 1171 U

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22
  • II 2 G Ex db IIC/IIB+H2Gb
  • II 2 D Ex tb IIIC Db

IECEx File Number

IECEx SIR 19.0054 U

Nema Rating

Type 4X

UL File Number

E12379

Operational

Action

Maintained

Configuration

Number Of Poles

2