
Brand: Killark
Catalog ID: HKBX-GLC
Petit boîtier compact, corps rond de 4-1/4 ID. avec une profondeur de 2-3/4". Option de 2 couvercles de lentilles filetées et de 2 couvercles filetés vierges en 2 profondeurs. La série HBX est destinée à être utilisée dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, sous les deux saisons.
Application
Catalog Number
HKBX-GLC
Color
Gray
Cover Type
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Material
Copper-free aluminum
UPC
783936181790
ATEX File Number
DEMKO 01 ATEX 15742U
CSA File Number
LR11716
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Hazardous Rating(s)
IECEx File Number
IECEx UL 14.0071U
UL File Number
E83696