HUBBELL CANADA
Image of HQS-024 ML HQS-024 ML - HQS Hawke EXpress 24ml Quick Sealing Compound for the MC2X series

HQS-024 ML - HQS Hawke EXpress 24ml Quick Sealing Compound for the MC2X series

Brand: Killark

Catalog ID: HQS-024 ML

HQS Hawke EXpress 24ml Quick Sealing Compound for the MC2X series

  • Two part epoxy resin is pushed through a patented static mixing wedge
  • Simple and easy set-up as there is no mixing required
  • Each cartridge comes with 4 patented static mixing nozzles to form a perfect mix
  • Cartridge dispensing guns and spare nozzles are available as ordering options

La résine Hawke EXpress est un composé d'étanchéité rapide alternatif largement utilisé comme méthode d'étanchéité pour la série de presse-étoupes MC2X. Il s'agit d'une résine époxy en deux parties qui s'auto-mélange lorsqu'elle est poussée à travers une buse de mélange statique brevetée et qui crée une barrière entre les deux parties.

General

Catalog Number

HQS-024 ML

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Operating Temperature Range Celcius

-50°C to +60 °C

Series

Hawke EXpress

Type

UPC

783936179711

Certifications And Compliance

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Operational

Operating Temperature Range Celcius

-50°C to +60 °C

Logistics

Carton Quantity

20