HUBBELL CANADA
Image of KFL1033 KFL1033 - KFL-X 10000 LUMEN 347-480 VAC 50/60 Hz 5000K CCT 70 CRI

KFL1033 - KFL-X 10000 LUMEN 347-480 VAC 50/60 Hz 5000K CCT 70 CRI

Brand: Killark

Catalog ID: KFL1033

KFL-X 10000 LUMEN 347-480 VAC 50/60 Hz 5000K CCT 70 CRI

  • Standard 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • Long Life – 100,000+ maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -50°C to 65°C
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Instant On – Including after power interruption
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant

Les projecteurs à LED de la série KFL-X sont conçus avec un logement en aluminium sans cuivre et peints avec une finition en poudre époxy pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs à LED de Killark fournissent une lumière blanche nette qui est idéale pour la reproduction des couleurs.

General

Catalog Number

KFL1033

Color Temperature

5000 K

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Light Source

Lumen Range

5,001-10,000 lm

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Operating Temperature

-50°C to +65 °C

Optic Type

Glass Lens

Type

UPC

783936186023

Dimensions

Hub Size

3/4 NPT or M25

Electrical Ratings

Frequency Rating

50/60 Hz

Voltage Rating

347-480 VAC

Wattage

90 W

Certifications And Compliance

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Operational

Color Temperature

5000 K

Lumen Range

5,001-10,000 lm

Operating Temperature

-50°C to +65 °C