
Brand: Killark
Catalog ID: LB58SS
La série de corps de conduits en acier inoxydable offre la meilleure protection contre la corrosion pour les applications les plus difficiles. Ces corps de conduits en acier inoxydable 316 sont destinés à être utilisés dans des zones où il est essentiel de protéger l'intégrité du système électrique en raison de la haute température.
Catalog Number
LB58SS
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Finish Type
Material
316 Stainless Steel
Series
Stainless Steel
Type
UPC
783936181868
Height
3.32 in
Hub Size
1-1/2"
Length
7.34 in
Weight
3.94 lb
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer