HUBBELL CANADA
Image of OLB-8M-WR OLB-8M-WR - 3" NPT Duraloy Form 5 Iron LB Conduit Body with Steel Rollers for ease of pulling conductors.

OLB-8M-WR - 3" NPT Duraloy Form 5 Iron LB Conduit Body with Steel Rollers for ease of pulling conductors.

Brand: Killark

Catalog ID: OLB-8M-WR

3" NPT Duraloy Form 5 Iron LB Conduit Body with Steel Rollers for ease of pulling conductors.

  • Raintight when used with gasketed covers
  • Easy to install steel rollers
  • Reduces labor by aiding large conductor pulling
  • Interchangeable with competitive products
  • Tapered threaded hubs (NPT)

Les corps de conduits de la série O ou Duraloy® 5 sont de taille compacte et offrent la plus grande durabilité avec l'installation la plus sûre. Cette série est disponible en fonte ductile avec une peinture électrostatique protégée contre la corrosion.

General

Catalog Number

OLB-8M-WR

Color

Silver

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Hub Pattern

LB

Material

Iron

Series

O Series

Type

UPC

783936176550

Dimensions

Hub Size

3"

Certifications And Compliance

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuration

Hub Pattern

LB