HUBBELL CANADA
Image of RE86S RE86S - 3" To 2" Steel Reducer

RE86S - 3" To 2" Steel Reducer

Brand: Killark

Catalog ID: RE86S

3" To 2" Steel Reducer

  • Tapered threads (NPT)
  • Smooth internal bushing protects conductors
  • Threaded for Rigid Conduit or IMC

Les bagues de réduction et les adaptateurs de Killark permettent de réduire la taille commerciale des trous taraudés et leur bague interne lisse protège les conducteurs. Le large éventail de gammes de réduction permet de réaliser presque toutes les combinaisons de changements de taille. Ils sont disponibles en cuivre

General

Catalog Number

RE86S

Color

Silver

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Material

Steel

Series

RE

Type

UPC

783936173955

Dimensions

Hub Size

3" to 2"

Weight

0.55 lb

Certifications And Compliance

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logistics

Carton Quantity

10