HUBBELL CANADA
Image of TET07575SS TET07575SS - 3/4" Sides, 3/4" Top, 316 Stainless Steel TET Conduit Body

TET07575SS - 3/4" Sides, 3/4" Top, 316 Stainless Steel TET Conduit Body

Brand: Killark

Catalog ID: TET07575SS

3/4" Sides, 3/4" Top, 316 Stainless Steel TET Conduit Body

  • Patented feature allowing for safer installation and future maintenance
  • Pull through for non-related products
  • Design allows for new builds to not impede access of cover
  • Stamped cover an gasket comes standard with a Type 4X rating

Le corps de conduit breveté de type "Top Entry T" offre un moyen unique et plus sûr d'accéder au système électrique et d'en assurer la maintenance. L'ouverture retournée caractéristique du TET permet un accès sans entrave pour les ajouts futurs au système électrique. Ce conduit

General

Catalog Number

TET07575SS

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Material

316 Stainless Steel

Series

TET

Type

UPC

783936182131

Dimensions

Height

3.75 in

Length

7.5 in

Weight

10.7 lb

Certifications And Compliance

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer