
Brand: Killark
Catalog ID: UNY75AL
Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
UNY75AL
Color
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Finish Type
Hex Size
1.44 in
Material
Aluminum
Series
UNY
Type
UPC
783936183756
Diameter
1.5 in
Hex Size
1.44 in
Hub Size
3/4"
Length
2.13 in
Weight
0.12 lb
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Hazardous Rating(s)
Nema Rating
4