MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of BDBMCS3S3S3 BLOC DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE, BDBMCS3S3S3

BLOC DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE, BDBMCS3S3S3

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBMCS3S3S3

BLOC DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE, 3 PÔLES 600 V AL9CU, MARCHE :(1) ROBINET 3/3 GOUJON :(1) GOUJON 3/8.

  • Homologué 600 V
  • homologué UL1953
  • évalué pour une utilisation avec des conducteurs codés et flexibles sans nécessiter de ferrules
  • double homologation AL9CU pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • les ports de conducteur de prise de portée peuvent accueillir des tailles de fil jusqu'à 535 DLO et peuvent prendre en charge jusqu'à 5 courses. conducteurs et jusqu'à 24 conducteurs de prise
  • courant nominal de circuit de Schort élevé jusqu'à 100 kA avec une fusion appropriée