HUBBELL CANADA
Image of YA2CN 2 AWG, CU, 1 trou, montant 1/2, corps long, YA2CN

2 AWG, CU, 1 trou, montant 1/2, corps long, YA2CN

Marque: Burndy

No de catalogue: YA2CN

2 AWG CU, un trou, 1/2 goujon, baril long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BRUN, indice 10.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA2CN

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

10

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810080207

UPC 14 Digit GTIN

00781810080207

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - D en pouces

1.27 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.42 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

60 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

60 (37) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

25