Anneaux de Boue Ajustables Raco®
Les nouveaux anneaux de boue ajustables RACO® ont été conçus pour offrir une flexibilité sur le chantier lorsque les profondeurs finies des murs sont inconnues.
L'anneau intérieur peut être facilement ajusté une fois la cloison sèche installée pour correspondre à la profondeur appropriée, ce qui fait gagner du temps à l'installateur électrique. Les vis de réglage sont clairement visibles et accessibles même après l'installation de l'appareil.
Ils offrent une vaste plage de réglage de 1/2 "à 1-3 / 8".
Ils sont disponibles pour les boîtes carrées de 4 "ainsi que les boîtes carrées de 4-11 / 16", en versions 1 et 2 unités.
Les nouveaux anneaux de boue ajustables RACO® maintiennent également des installations conformes au code dans les hôpitaux, les soins de santé et les applications multifamiliales.