Option 1
Dispositifs de broche de scène
Les nouveaux appareils Hubbell Stage Pin sont idéaux pour l'éclairage théâtral et la distribution d'énergie dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Les dispositifs Stage Pin sont généralement utilisés pour connecter des gradateurs à des instruments d'éclairage de scène et sont également utilisés pour alimenter d'autres types d'équipements.
Les appareils Stage Pin sont disponibles en 20A, 60A et 100A jusqu'à 250V, dans des configurations de montage en ligne et sur panneau.
La conception Hubbell intègre des composants fabriqués à partir de matériaux modernes dans un appareil hautement fiable, résistant à la chaleur et aux chocs, résolvant également de nombreux problèmes que les utilisateurs finaux ont exprimés à propos de ce style de connexion dans le passé.
La conception Hubbell est entièrement compatible avec la base installée des produits de broche de scène utilisés sur le marché.
Conçus avec des thermoplastiques ultra-résistants, les nouveaux appareils Stage Pin sont légers, faciles à manipuler avec une forme ergonomique, et simples et pratiques à câbler avec des contacts amovibles qui s'enclenchent.
Les appareils offrent également une décharge de traction réglable, avec la possibilité de s'adapter à la plus large gamme de câbles de tout appareil à broches de scène tout en dépassant les exigences de retrait UL. Parce que ces appareils fonctionnent plus froid que le périphérique à broche d'étage moyen, ils offrent des performances améliorées et une durée de vie plus longue.