HUBBELL CANADA
Image of H1V2415L2N6FM PBAR 0U 24PO 20A TL 6X20A SB RA MTR, H1V2415L2N6FM
Image of H1V2415L2N6FM PBAR 0U 24PO 20A TL 6X20A SB RA MTR, H1V2415L2N6FM

PBAR 0U 24PO 20A TL 6X20A SB RA MTR, H1V2415L2N6FM

Marque: TradeSelect

No de catalogue: H1V2415L2N6FM

PBAR 0U 24po 20A TL 6X20A SB RA MTR.

Détails du produit

Général

Catalog Number

H1V2415L2N6FM

Ressources et téléchargements